(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bola cortada larga tipo DZ-OCLB-T

Bola cortada larga tipo DZ-OCLB-T
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DZ-OCLB2040-10T160
DZ-OCLB2040-10T220
DZ-OCLB2040-10T280
DZ-OCLB2040-16T160
DZ-OCLB2040-16T220
DZ-OCLB2040-16T280
DZ-OCLB2060-17T160
DZ-OCLB2060-17T160A
DZ-OCLB2060-17T220
DZ-OCLB2060-17T280
DZ-OCLB2060-22T160
DZ-OCLB2060-22T220
DZ-OCLB2060-22T280
DZ-OCLB2080-20T160
DZ-OCLB2080-20T220
DZ-OCLB2080-20T280
DZ-OCLB2080-24T160
DZ-OCLB2080-24T220
DZ-OCLB2080-24T280
DZ-OCLB2100-25T220
DZ-OCLB2100-25T220A
DZ-OCLB2100-25T280
DZ-OCLB2100-33T160
DZ-OCLB2100-33T220
DZ-OCLB2100-33T280
DZ-OCLB2120-30T220
DZ-OCLB2120-33T160
DZ-OCLB2120-33T220
DZ-OCLB2120-33T280
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Esquina simple (θ)
(La licenciatura)
Diámetro de punta (D)
(φ)
Longitud de la hoja (l)
(mm)
Talla R
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Dimensiones / ℓ2
(mm)
Dimensiones / ℓ1
(mm)
Dimensiones / θk
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2°39'41021016085202°5'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1°43'410210220120201°28'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1°19'410210280150201°10'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2°39'416210160100351°46'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2°1'416210220120351°28'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1°30'416210280150351°10'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2°52'61731216090301°59'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2°39'61731216090251°59'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1°55'617312220120301°29'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1°26'617312280150301°11'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2°46'622312160100381°47'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2°6'622312220120381°29'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1°32'622312280150381°11'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1°55'82041216090301°20'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1°16'82041222012030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0°57'820412280150300°48'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1°51'824412160100381°12'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1°24'82441222012038
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1°1'824412280150380°48'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2°1'1025516220120351°30'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1°30'1025516220150351°12'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1°30'1025516280150351°12'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2°46'1033516160100381°50'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2°6'1033516220120381°30'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1°32'1033516280150381°12'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1°24'1230616220120381°1'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1°51'1233616160100381°14'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1°24'1233616220120381°1'
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1°1'1233616280150380°48'

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Bola cónica material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Alta dureza Steel-HRC65 / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiAlN Precisión R ±0.01 Ángulo de torsión(°) 30°
Características Con un diseño de cuerpo rígido y un bolsillo de punta único, pone en práctica la alta precisión y la alta funcionalidad en el mecanizado 3D para moldes. Cubre todo, desde el mecanizado en bruto de acero al carbono, acero pre endurecido y acero de matriz hasta el acabado. Usando el recientemente desarrollado, partículas ultrafinas, aleación ultra dura + capa DZ (tipo TiAlN), dura mucho tiempo, incluso con la alta dureza y el mecanizado de alta velocidad Especificaciones Tipo de cuello cónico de 2 flautas, ángulo de torsión de 30 °, compatible con encogimiento Aplicación de mecanizado Mecanizado de superficie curva / ranurado (radio de esquina) / mecanizado de bolsillo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico