(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bola cortada larga tipo DZ-OCLB-S

Bola cortada larga tipo DZ-OCLB-S
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DZ-OCLB2040-12S120
DZ-OCLB2040-20S120
DZ-OCLB2060-18S160
DZ-OCLB2060-18S220
DZ-OCLB2060-22S160
DZ-OCLB2060-22S220
DZ-OCLB2080-22S160
DZ-OCLB2080-22S220
DZ-OCLB2100-25S160
DZ-OCLB2100-25S220
DZ-OCLB2100-35S160
DZ-OCLB2100-35S220
DZ-OCLB2120-35S160
DZ-OCLB2120-35S220
DZ-OCLB2120-45S220
DZ-OCLB2160-40S220
DZ-OCLB2200-40S220
DZ-OCLB2250-50S220
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
øDc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21212044
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22012044
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31816066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31822066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32216066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32222066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42216088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42222088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5251601010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5252201010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5351601010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5352201010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6351601212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6352201212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6452201212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8402201616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10402202020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5502202525

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Alta dureza Steel-HRC65 / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiAlN Precisión R(µm) 10~-10 Aplicación de mecanizado Superficie curva / R Groove
Características Con un diseño de cuerpo rígido y un bolsillo de punta único, pone en práctica la alta precisión y la alta funcionalidad en el mecanizado 3D para moldes. Cubre todo, desde el mecanizado en bruto de acero al carbono, acero pre endurecido y acero de matriz hasta el acabado. Usando el recubrimiento recientemente desarrollado, de partículas ultrafinas, de aleación ultra dura + DZ (tipo TiAlN), dura mucho tiempo, incluso con la alta dureza y el mecanizado de alta velocidad. Un tipo recto de 2 flautas que tiene un ángulo de torsión de 30 ° y es compatible con encogimiento. Con / sin torsión Sí (30 °) Aplicación de mecanizado (otros) Mecanizado de bolsillo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico