(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

One Cut Hard End Mill DV-OCSB

One Cut Hard End Mill DV-OCSB
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DV-OCSB2010
DV-OCSB2010-2.5T
DV-OCSB2012
DV-OCSB2015
DV-OCSB2016
DV-OCSB2020
DV-OCSB2020-5T
DV-OCSB2025
DV-OCSB2030
DV-OCSB2030-8T
DV-OCSB2040
DV-OCSB2040-8T
DV-OCSB2040S4
DV-OCSB2050
DV-OCSB2050-10T
DV-OCSB2060
DV-OCSB2060-12T
DV-OCSB2060-L120
DV-OCSB2080
DV-OCSB2080-14T
DV-OCSB2080-L120
DV-OCSB2100
DV-OCSB2100-18T
DV-OCSB2100-L140
DV-OCSB2120
DV-OCSB2120-22T
DV-OCSB2120-L140
DV-OCSB2160
DV-OCSB2160-30T-L140
DV-OCSB2160-L140
DV-OCSB2160-L180
DV-OCSB2200
DV-OCSB2200-L140
DV-OCSB2200-L160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Precisión R
(µm)
øDc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.51.550345~-51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.52.5504.545~-51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.61.8503.545~-51.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.752.25504.545~-51.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.82.4504.545~-51.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13505.565~-52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1550765~-52
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.253.75506.565~-52.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.560865~-53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.58601065~-53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

267010.565~-54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

287010.565~-54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2670-45~-54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.57.58012.565~-55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5108012.565~-55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3990-65~-56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31290-65~-56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39120-65~-56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412100-85~-58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

414100-85~-58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

412120-85~-58
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515100-105~-510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

518100-105~-510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515140-105~-510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

618110-125~-512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

622110-125~-512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

618140-125~-512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

824160-1610~-1016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

830140-1610~-1016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

824140-1610~-1016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

824180-1610~-1016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030180-2010~-1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030140-2010~-1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030160-2010~-1020

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Alta dureza Steel-HRC65 / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre / Grafito Numero de flautas(hoja) 2
Revestimiento TiAlN Aplicación de mecanizado Superficie curva / R Groove Recubrimiento (Otro) DV Value Coat
Características Ángulo de torsión 30 °, para materiales altamente endurecidos, capa de valor, respuesta de contracción Con / sin torsión Sí (30 °) Aplicación de mecanizado (otros) Mecanizado de bolsillo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico