(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bola One Cut 03 DZ03-OCSB

Bola One Cut 03 DZ03-OCSB
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DZ03-OCSB2100

Número de Parte
DZ03-OCSB2100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Talla R(mm) 5 Tipo Pelota material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Alta dureza Steel-HRC65 / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre
Longitud de la hoja (ℓ)(mm) 15 Numero de flautas(hoja) 2 Revestimiento TiAlN
Longitud total (L)(mm) 100 Diámetro del vástago (d)(mm) 10 Precisión R(µm) 10~-10
Aplicación de mecanizado Superficie curva / R Groove øDc(mm) 10 Características Con un diseño de cuerpo rígido y un bolsillo de punta único, resalta la alta precisión y la alta funcionalidad en el mecanizado 3D para moldes. Cubre desde el mecanizado en bruto de acero al carbono, acero pre endurecido y acero de matriz hasta el acabado, y mejor en el mecanizado de alta velocidad para acero en general. Usando el recubrimiento recientemente desarrollado, de partículas ultrafinas, de aleación ultra dura + DZ (tipo TiAlN), dura mucho tiempo, incluso con la alta dureza y el mecanizado de alta velocidad. Tipo regular (longitud de la hoja 1.5 Dc). 2 flautas con ángulos de torsión de 30 °. Es de uso general y compatible con encogimiento.
Con / sin torsión Sí (30 °) Aplicación de mecanizado (otros) Mecanizado de bolsillo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DZ03-OCSB2100 de la serie Bola One Cut 03 DZ03-OCSB.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico