(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de un extremo de un radio Super Cut DV-OCSRLN

Fresa de un extremo de un radio Super Cut DV-OCSRLN
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DV-OCSRLN3040-R10-20
DV-OCSRLN3040-R10-28
DV-OCSRLN3060-R15-30
DV-OCSRLN3060-R15-42
DV-OCSRLN3060-R15-55
DV-OCSRLN3080-R20-40
DV-OCSRLN3080-R20-72
DV-OCSRLN3100-R20-50
DV-OCSRLN3100-R20-70
DV-OCSRLN3100-R20-90
DV-OCSRLN3120-R20-60
DV-OCSRLN3120-R20-85
DV-OCSRLN3120-R20-110
DV-OCSRLN3160-R30-80
DV-OCSRLN3160-R30-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Dimensiones / ℓ2
(mm)
φD1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41680420203.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41680428283.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.5990630305.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.59100642425.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.59115655555.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8212100840407.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8212130872727.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102151101050509.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102151301070709.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102151501090909.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1221812012606011.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1221814512858511.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122181701211011011.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1632415016808015.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163241851612012015.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Alta dureza Steel-HRC65 / Hierro fundido Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Radio de cuello largo
Aplicación de mecanizado Lado / Superficie curva Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Precisión R(µm) 0.015~-0.015
Especificaciones Cuello largo bajo cuello, con esquinas redondeadas Detalles de la aplicación de mecanizado Mecanizado de bolsillo, procesamiento helicoidal, rectificado de hombro (radio de esquina), procesamiento de superficie curva Ángulo de torsión detallado 50°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico