(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

One Cut 70 DV-SEH

One Cut 70 DV-SEH
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DV-SEHH6080

Número de Parte
DV-SEHH6080
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de la cuchilla (D)(φ) 8 material de trabajo Acero templado y revenido / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Alta dureza Steel-HRC65 / Hierro fundido Longitud de la hoja (ℓ)(mm) 20
Numero de flautas(hoja) 6 Tipo Alta helicoidal Diámetro del vástago (d)(mm) 8
Longitud total (L)(mm) 75 Aplicación de mecanizado Lado Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Otro Recubrimiento DV Value Coat Dimensiones / ℓ2(mm) -
Dimensiones / ℓs(mm) 55 Otras aplicaciones de procesamiento Value Coat/Shoulder Grinding Tipo de detalles Regular
Especificaciones Para mecanizar materiales con alta dureza (70 HRC); 4, 6, 8 flautas, ángulo de torsión 50 °

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DV-SEHH6080 de la serie One Cut 70 DV-SEH.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico