(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de radio de espejo, tipo RNM, punta compatible RNM

Fresa de extremo de radio de espejo, tipo RNM, punta compatible RNM
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para mecanizado de alta precisión

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RNM-060-R03-JC8015
RNM-060-R05-JC8015
RNM-060-R10-JC8015
RNM-080-R03-JC8015
RNM-080-R03-KT9
RNM-080-R05-JC10000
RNM-080-R05-JC8015
RNM-080-R10-JC10000
RNM-080-R10-JC8015
RNM-100-R03-JC8015
RNM-100-R05-JC10000
RNM-100-R05-JC8015
RNM-100-R0-JC8015
RNM-100-R10-JC10000
RNM-100-R10-JC8015
RNM-100-R15-JC8015
RNM-100-R20-JC8015
RNM-120-R03-JC8015
RNM-120-R05-JC10000
RNM-120-R05-JC8015
RNM-120-R0-JC8015
RNM-120-R10-JC10000
RNM-120-R10-JC8015
RNM-120-R15-JC8015
RNM-120-R20-JC8015
RNM-130-R03-JC8015
RNM-130-R05-JC8015
RNM-130-R10-JC8015
RNM-130-R20-JC8015
RNM-160-R03-JC8015
RNM-160-R05-JC8015
RNM-160-R0-JC8015
RNM-160-R10-JC8015
RNM-160-R15-JC8015
RNM-160-R20-JC8015
RNM-170-R03-JC8015
RNM-170-R05-JC8015
RNM-170-R10-JC8015
RNM-170-R20-JC8015
RNM-200-R03-JC8015
RNM-200-R05-JC8015
RNM-200-R0-JC8015
RNM-200-R10-JC8015
RNM-200-R15-JC8015
RNM-200-R20-JC8015
RNM-200-R30-JC8015
RNM-210-R03-JC8015
RNM-210-R05-JC8015
RNM-210-R10-JC8015
RNM-210-R20-JC8015
RNM-250-R03-JC8015
RNM-250-R05-JC8015
RNM-250-R0-JC8015
RNM-250-R10-JC8015
RNM-250-R15-JC8015
RNM-250-R20-JC8015
RNM-250-R30-JC8015
RNM-260-R03-JC8015
RNM-260-R05-JC8015
RNM-260-R10-JC8015
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de separación material de trabajo Dimensiones / A
(mm)
Dimensiones / T
(mm)
Dimensiones / B
(mm)
Tipo de material Dimensiones / R
(mm)
Dimensiones / S
(mm)
Material
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza625JC80150.32Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza625JC80150.52Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza625JC801512Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza82.47JC80150.32.7Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroHierro fundido / Metal no ferroso82.47KT90.32.7Aleación de carburo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroMetal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio82.47JC100000.52.7Dia Revestimiento
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza82.47JC80150.52.7Recubrimiento PVD
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroMetal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio82.47JC1000012.7Dia Revestimiento
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza82.47JC801512.7Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] 2°Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza102.68.5JC80150.33.3Recubrimiento PVD
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] 2°Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio102.68.5JC100000.53.3Dia Revestimiento
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] 2°Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza102.68.5JC80150.53.3Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza102.68.5JC80150.1 o menos3.3Recubrimiento PVD
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroMetal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio102.68.5JC1000013.3Dia Revestimiento
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza102.68.5JC801513.3Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza102.68.5JC80151.53.3Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza102.68.5JC801523.3Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] 2°Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza12310JC80150.34Recubrimiento PVD
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] 2°Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio12310JC100000.54Dia Revestimiento
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] 2°Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza12310JC80150.54Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza12310JC80150.1 o menos4Recubrimiento PVD
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroMetal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio12310JC1000014Dia Revestimiento
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza12310JC801514Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza12310JC80151.54Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza12310JC801524Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] 2°Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza13310JC80150.34Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza13310JC80150.54Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] 2°Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza13310JC801514Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza13310JC801524Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza16412JC80150.35.3Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] 2°Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza16412JC80150.55.3Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza16412JC80150.1 o menos5.3Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza16412JC801515.3Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza16412JC80151.55.3Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza16412JC801525.3Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] 2°Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza17412JC80150.35.3Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza17412JC80150.55.3Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] 2°Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza17412JC801515.3Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza17412JC801525.3Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza20515JC80150.36.7Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] 2°Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza20515JC80150.56.7Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza20515JC80150.1 o menos6.7Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza20515JC801516.7Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza20515JC80151.56.7Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza20515JC801526.7Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] 2°Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza20515JC801536.7Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] 2°Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza21515JC80150.36.7Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza21515JC80150.56.7Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] 2°Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza21515JC801516.7Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza21515JC801526.7Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza25618.5JC80150.38.3Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza25618.5JC80150.58.3Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza25618.5JC80150.1 o menos8.3Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza25618.5JC801518.3Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] 2°Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza25618.5JC80151.58.3Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] 2°Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza25618.5JC801528.3Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] 2°Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza25618.5JC801538.3Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] 2°Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza26618.5JC80150.38.3Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] OtroAcero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza26618.5JC80150.58.3Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Otros] 2°Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza26618.5JC801518.3Recubrimiento PVD

Cargando…

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) Otro Esquinas disponibles 2 Aplicación de mecanizado Para el acabado, procesamiento de formas de alto avance

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico