(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Diámetro del espejo (punta del espejo S) Forma BNM-S

Diámetro del espejo (punta del espejo S) Forma BNM-S
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para mecanizado de alta precisión

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BNM-060-S-FZ05
BNM-060-S-JC20003
BNM-080-S-FZ05
BNM-080-S-JC20003
BNM-100-S-FZ05
BNM-100-S-JC20003
BNM-120-S-FZ05
BNM-120-S-JC20003
BNM-160-S-FZ05
BNM-160-S-JC20003
BNM-200-S-FZ05
BNM-200-S-JC20003
BNM-200-S-JC8008
BNM-250-S-FZ05
BNM-250-S-JC20003
BNM-300-S-FZ05
BNM-300-S-JC20003
BNM-300-S-JC8008
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar material de trabajo Esquinas disponibles Dimensiones / A
(mm)
Dimensiones / T
(mm)
Dimensiones / B
(mm)
Tipo de material Dimensiones / R
(mm)
Dimensiones / C
(mm)
Material
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Material de alta dureza2625FZ053-Aleación de carburo
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio2625JC200033-Recubrimiento DLC
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Material de alta dureza182.47FZ0540.5Aleación de carburo
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio282.47JC2000340.5Recubrimiento DLC
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Material de alta dureza2102.68.5FZ0551Aleación de carburo
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio2102.68.5JC2000351Recubrimiento DLC
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Material de alta dureza212310FZ0561Aleación de carburo
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio212310JC2000361Recubrimiento DLC
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Material de alta dureza216412FZ0581Aleación de carburo
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio216412JC2000381Recubrimiento DLC
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Material de alta dureza220515FZ05101Aleación de carburo
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio220515JC20003101Recubrimiento DLC
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Material de alta dureza220515JC8008101Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Material de alta dureza225618.5FZ0512.51Aleación de carburo
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio225618.5JC2000312.51Recubrimiento DLC
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Material de alta dureza230722.5FZ05151Aleación de carburo
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Aleación resistente al calor, aleación de titanio230722.5JC20003151Recubrimiento DLC
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Material de alta dureza230722.5JC8008151Recubrimiento PVD

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) Otro Ángulo de separación Otro Precisión R(mm) 0.006~-0.006
Tipo de detalles Tipo de rectificado Especificaciones Para el acabado, procesamiento de formas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico