(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Forma BNM con orificio de espejo, punta compatible

Forma BNM con orificio de espejo, punta compatible
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Para mecanizado de alta precisión

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BNM-060-JC10000
BNM-060-KT9
BNM-070-JC10000
BNM-080-JC10000
BNM-080-KT9
BNM-100-JC10000
BNM-100-JC4015
BNM-100-KT9
BNM-110-JC10000
BNM-120-JC10000
BNM-120-KT9
BNM-160-JBN245
BNM-160-JC10000
BNM-160-JC5015
BNM-160-KT9
BNM-200-JBN245
BNM-200-JC10000
BNM-200-KT9
BNM-250-JBN245
BNM-250-KT9
BNM-300-JBN245
BNM-300-KT9
BNM-320-KT9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar material de trabajo Dimensiones / A
(mm)
Dimensiones / T
(mm)
Dimensiones / B
(mm)
Tipo de material Dimensiones / R
(mm)
Detalles del material de trabajo Material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-625JC100003GrafitoDia Revestimiento
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido625KT93-Aleación de carburo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-725.5JC100003.5GrafitoDia Revestimiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-82.47JC100004GrafitoDia Revestimiento
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido82.47KT94-Aleación de carburo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-102.68.5JC100005GrafitoDia Revestimiento
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero102.68.5JC40155-Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido102.68.5KT95-Aleación de carburo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-112.69JC100005.5GrafitoDia Revestimiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-12310JC100006GrafitoDia Revestimiento
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido12310KT96-Aleación de carburo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Hierro fundido / Material de alta dureza16412JBN2458-CBN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-16412JC100008GrafitoDia Revestimiento
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Material de alta dureza16412JC50158-Recubrimiento PVD
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido16412KT98-Aleación de carburo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Hierro fundido / Material de alta dureza20515JBN24510-CBN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20515JC1000010GrafitoDia Revestimiento
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido20515KT910-Aleación de carburo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Hierro fundido / Material de alta dureza25618.5JBN24512.5-CBN
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido25618.5KT912.5-Aleación de carburo
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Hierro fundido / Material de alta dureza30722.5JBN24515-CBN
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso30722.5KT915-Aleación de carburo
2 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido32723.5KT916-Aleación de carburo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) Otro Ángulo de separación Otro Esquinas disponibles 1
Precisión R(mm) 0.006~-0.006 Aplicación de mecanizado Para el acabado, procesamiento de formas Especificaciones Es posible el corte a alta velocidad, es duradero y tiene una rugosidad superficial debido al chip CBN que permite tiempos más cortos para el mecanizado de moldes de prensas grandes, lo que también permite un tiempo de molienda más corto; También es capaz de repintar
Características Se presenta una nueva línea para el chip CBN para "Cera Ball BNM Shape" para moldeo de alta precisión

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico