(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Viga Fresa de un corte Tipo VN-OCES2

Viga Fresa de un corte Tipo VN-OCES2
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VN-OCES2030
VN-OCES2040
VN-OCES2050
VN-OCES2060
VN-OCES2080
VN-OCES2100
VN-OCES2120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Dimensiones / ℓs
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3646045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4746043
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5766548
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6966546
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8988566
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121010078
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12121212098

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Grafito / Resina Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Otras aplicaciones de procesamiento Fresado de hombro, ranurado, mecanizado de bolsillo Características Fresa de extremo de cuchilla retorcida de diamante sinterizado integral creada con sinterización simultánea de diamante y carburo, con una cuchilla central para punzonado.
Especificaciones Ángulo de torsión 30 ° La longitud de la cuchilla es de 1 a 2 veces el diámetro de la cuchilla

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico