(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo de viga (para aluminio, etc.) Tipo VN-ALBS2

Fresa de extremo de viga (para aluminio, etc.) Tipo VN-ALBS2
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VN-ALBS2-020
VN-ALBS2-030
VN-ALBS2-040
VN-ALBS2-050
VN-ALBS2-060
VN-ALBS2-080
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
øDc
(mm)
ℓs
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17804266
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.510804366
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

215804462
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5181006574
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3201006677
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4301108877

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota material de trabajo Aluminio / Cobre / Grafito Numero de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Precisión R(µm) 20~-20 Aplicación de mecanizado Superficie curva / R Groove
Características Fresa de bolas de diamante sinterizado integrada fabricada mediante sinterización simultánea de diamante y carburo. El mecanizado suave se realiza mediante cuchilla de diamante con filo en forma de S. El ángulo de inclinación de la sección curva utiliza un tipo positivo que enfatiza la nitidez. Sin desviaciones de la soldadura fuerte incluso en mecanizados de alta velocidad debido a la sinterización integrada Con / sin torsión Sí (17 °) Aplicación de mecanizado (otros) Mecanizado de bolsillo
Material de trabajo (otro) Carbón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico