(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Die Jet Mill 90 SSD90 Punta compatible

Die Jet Mill 90 SSD90 Punta compatible
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es una herramienta con excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SDMT1204PDER-JC8015
SDMT1204PDER-JC8050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar material de trabajo Tipo de material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable / Hierro fundido / Material de alta durezaJC8015
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanioJC8050

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) S (cuadrado) Ángulo de separación D(15°) Esquinas disponibles 4
Dimensiones / B(mm) 12.7 Largo de lado(mm) 12.7 Espesor(mm) 4.76
Diámetro del agujero(mm) φ4.6 Exactitud M Interruptor S / N Disponible
Material Recubrimiento PVD Aplicación / tornillo de sujeción TSW-3512H Aplicación / cuña SM-SD12
Aplicación / Tornillo de cuña SSW-535 Aplicación / Llave de cuña LW-035 Aplicación / Llave A-15T

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico