(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa maciza de un corte DZ-OCEL4

Fresa maciza de un corte DZ-OCEL4
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DZ-OCEL4030
DZ-OCEL4035
DZ-OCEL4060
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.52260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

63070

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Hierro fundido Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Diámetro del vástago (d)(mm) 6 Aplicación de mecanizado Lado / Ranura
Forma de punta de cuchilla Borde afilado Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Otras aplicaciones de procesamiento Fresado de Hombros, Ranurado
Especificaciones Ángulo de torsión 30 ° Longitud de hoja larga universal, con hoja de núcleo, forma de relieve excéntrica

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico