(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Molino de extremo de bola sólido L S-SBE

Molino de extremo de bola sólido L S-SBE
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LS-SBE-R1
LS-SBE-R1.5
LS-SBE-R1.25
LS-SBE-R1.75
LS-SBE-R2
LS-SBE-R2.5
LS-SBE-R2.25
LS-SBE-R2.75
LS-SBE-R3
LS-SBE-R3.5
LS-SBE-R3.25
LS-SBE-R3.75
LS-SBE-R4
LS-SBE-R4.5
LS-SBE-R4.25
LS-SBE-R4.75
LS-SBE-R5
LS-SBE-R5.5
LS-SBE-R6
LS-SBE-R6.5
LS-SBE-R7
LS-SBE-R7.5
LS-SBE-R8
LS-SBE-R8.5
LS-SBE-R9
LS-SBE-R9.5
LS-SBE-R10
LS-SBE-R12.5
LS-SBE-R15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
ℓ2
(mm)
sobredosis
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1414041182
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5614041193
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.25414041172.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.75814061183.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2814061134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.51215061245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.251215061244.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.752015061255.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32015061256
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.52518081507
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.252015061256.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.752518081507.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42518081508
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.530200101609
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.252518081508.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.7530200101609.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5402301018010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5402301018011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6452301217512
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5452301217513
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7502501619014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5502501619015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8502501619016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5502501619017
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9502502019018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9..5502502019019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10502502019020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5502502519025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15702503217030

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Grafito Numero de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Superficie curva / Grabado / R Groove Características 2 flautas, vástago largo
Tipo de material Aleaciones ultrafinas de partículas ultraduras Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico