(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de bola sólido SBEL

Molino de extremo de bola sólido SBEL
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SBEL-R0.5
SBEL-R0.6
SBEL-R0.7
SBEL-R0.8
SBEL-R0.9
SBEL-R0.75
SBEL-R1.0
SBEL-R1.5
SBEL-R1.25
SBEL-R1.75
SBEL-R2.0
SBEL-R2.5
SBEL-R2.25
SBEL-R2.75
SBEL-R3.0
SBEL-R3.5
SBEL-R3.25
SBEL-R3.75
SBEL-R4.0
SBEL-R4.5
SBEL-R4.25
SBEL-R4.75
SBEL-R5.0
SBEL-R5.5
SBEL-R6.0
SBEL-R6.5
SBEL-R7.0
SBEL-R7.5
SBEL-R8.0
SBEL-R8.5
SBEL-R9.0
SBEL-R9.5
SBEL-R10.0
SBEL-R12.5
SBEL-R15.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
sobredosis
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.554541
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.654541.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.784541.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.884541.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.984541.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.7584541.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1105042
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5155543
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.25135042.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.75185543.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2206044
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5257065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.25236064.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.75288065.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3308066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5308087
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.25308066.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.75359087.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4359088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.54090109
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.25359088.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.7545100109.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5451001010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5451001011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6501001212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5501101213
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7551201214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5551201615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8551301616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5551302017
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9551302018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5581402019
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10601502020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.5651502525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15801503230

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Grafito Numero de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Precisión R(µm) 0~-50 Aplicación de mecanizado Superficie curva / Grabado / R Groove
Características 2 flautas, longitud de hoja larga Tipo de material Aleaciones ultrafinas de partículas ultraduras Con / sin torsión Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico