(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo de molino de extremo sólido OCFS2-S

Tipo de molino de extremo sólido OCFS2-S
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OCFS2-010S
OCFS2-015S
OCFS2-020S
OCFS2-025S
OCFS2-030S
OCFS2-035S
OCFS2-040S
OCFS2-045S
OCFS2-050S
OCFS2-055S
OCFS2-060S
OCFS2-065S
OCFS2-070S
OCFS2-075S
OCFS2-080S
OCFS2-085S
OCFS2-090S
OCFS2-095S
OCFS2-100S
OCFS2-105S
OCFS2-110S
OCFS2-115S
OCFS2-120S
OCFS2-130S
OCFS2-140S
OCFS2-150S
OCFS2-160S
OCFS2-170S
OCFS2-180S
OCFS2-190S
OCFS2-200S
OCFS2-210S
OCFS2-220S
OCFS2-230S
OCFS2-240S
OCFS2-250S
OCFS2-260S
OCFS2-270S
OCFS2-280S
OCFS2-290S
OCFS2-300S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Dimensiones / C
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

136450.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.556450.05
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

266450.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.586450.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3106450.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5116450.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4126450.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.5146450.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5156500.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.5156500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6156500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.5156500.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7208600.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.5208600.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8208600.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5208600.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

92010650.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.52010650.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102510700.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.52510700.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

112512750.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.52512750.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122512750.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

133012800.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

143516900.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

153516900.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163516900.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1740201050.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1840201050.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1940201050.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2040201050.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2150251200.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2250251200.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2350251200.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2450251200.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2550251200.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2650251200.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2750251200.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2860251300.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2960251300.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3060321300.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Forma de punta de cuchilla Plano C
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Especificaciones Longitud estándar de la cuchilla, ángulo de torsión 30 ° Tipo de material Aleaciones ultrafinas de partículas ultraduras

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico