(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo de molino de extremo sólido OCFS2-M

Tipo de molino de extremo sólido OCFS2-M
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OCFS2-010M
OCFS2-011M
OCFS2-012M
OCFS2-013M
OCFS2-014M
OCFS2-015M
OCFS2-016M
OCFS2-017M
OCFS2-018M
OCFS2-019M
OCFS2-020M
OCFS2-025M
OCFS2-030M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.13.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.23.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.33.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.44.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.54.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.64.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.75.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.85.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.95.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.57.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

39

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Diámetro del vástago (d)(mm) 3 Longitud total (L)(mm) 38
Aplicación de mecanizado Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Forma de punta de cuchilla Borde afilado Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Especificaciones Tipo miniatura Tipo de material Aleaciones ultrafinas de partículas ultraduras

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico