(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo sólido VSE Mill VSE VSESS

Tipo sólido VSE Mill VSE VSESS
  • Descuento por volumen

Es una herramienta con excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VSE-030-60
VSE-030-90
VSE-030-120
VSE-040-60
VSE-040-90
VSE-040-120
VSE-050-60
VSE-050-90
VSE-050-120
VSE-060-60
VSE-060-90
VSE-060-120
VSE-080-60
VSE-080-90
VSE-080-120
VSE-100-60
VSE-100-90
VSE-100-120
VSE-120-60
VSE-120-90
VSE-120-120
VSE-160-60
VSE-160-90
VSE-160-120
VSE-200-60
VSE-200-90
VSE-200-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Dimensión ℓ
(mm)
Dimensión L
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Dimensiones øA
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60365060.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90365060.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120365060.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60485060.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90485060.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120485060.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

605106080.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

905106080.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1205106080.4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

606127080.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

906127080.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1206127080.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6081680100.35
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9081680100.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12081680100.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60101890120.35
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

90101890120.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120101890120.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601220100120.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

901220100120.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1201220100120.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601630120160.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

901630120160.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1201630120160.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

602040140200.35
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

902040140200.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1202040140200.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Biselado / Horizontal / V Groove / Perforación / Otro material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla
Tipo de material de herramienta Carburo Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico