(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de corte en espiral Tipo SPC

Fresa de corte en espiral Tipo SPC
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SPC4-15
SPC4-16
SPC4-17
SPC4-18
SPC4-19
SPC4-20
SPC4-22
SPC4-24
SPC4-25
SPC4-26
SPC4-28
SPC6-32
SPC6-35
SPC6-38
SPC6-40
SPC6-45
SPC6-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Dimensiones del mango / longitud del mango Dimensiones del vástago / V Dimensiones del vástago / W Dimensiones del mango / X
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15264168448.424.210.16-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16264168448.424.210.16-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17264168448.424.210.16-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18304168748.424.210.16-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19304168748.424.210.16-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203042510057.92913.0812.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

223042510057.92913.0812.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

244042510757.92913.0812.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

254042510757.92913.0812.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

264043211057.62913.0812.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

284043211057.62913.0812.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

325063211857.62913.0812.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

355063211857.62913.0812.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

385563212357.62913.0812.7
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

405563212357.62913.0812.7
1 Pieza(s)Disponible

5 Días o más

456063212857.62913.0812.7
1 Pieza(s)Disponible

5 Días o más

506063212857.62913.0812.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero inoxidable / Hierro fundido Tipo Cuadrado Revestimiento Sin recubrimiento
Aplicación de mecanizado Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Forma de punta de cuchilla Plano C Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Dimensiones / C(mm) 0.5 Especificaciones multi-filo Tipo de material Tipo de carburo P (para acero inoxidable), tipo de carburo K (para hierro forjado)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico