(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de un extremo de corte único Tipo DZ-SOCM4 (longitud de hoja media)

Fresa de un extremo de corte único Tipo DZ-SOCM4 (longitud de hoja media)
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DZ-SOCM4030
DZ-SOCM4040
DZ-SOCM4050
DZ-SOCM4060
DZ-SOCM4080
DZ-SOCM4090
DZ-SOCM4100
DZ-SOCM4120
DZ-SOCM4130
DZ-SOCM4150
DZ-SOCM4160
DZ-SOCM4200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Tolerancia
(mm)
Forma de cuchilla final
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3166600-0.015Sin pasos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4186600-0.015Sin pasos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5216600-0.015Sin pasos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6216600-0.015Sin pasos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8268750-0.02Sin pasos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

92610800-0.02Sin pasos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103410900-0.02Sin pasos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1238121000-0.02Sin pasos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1338121000-0.02Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1538161100-0.02Sin pasos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1648161100-0.02Sin pasos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2056201300-0.02Sin pasos

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado
Revestimiento TiAlN Aplicación de mecanizado Lado Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Otras aplicaciones de procesamiento Fresado de hombro Características Mecanizado de alta función es posible. Forma de filo única utilizada (en el proceso de solicitud de patente)
Especificaciones Ángulo de torsión 45 ° / Longitud media de la cuchilla

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico