(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta compatible con el cabezal SD de tipo modular Super Die Mate

Punta compatible con el cabezal SD de tipo modular Super Die Mate
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Admite materiales desde hierro fundido y acero en general hasta acero inoxidable, titanio e inconel

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RDGT07T2MOE-JC8015
RDGT07T2MOE-JC8050
RDGT1004MOE-JC8015
RDGT1004MOE-JC8050
RDGT1004MOT-JC8015
RDGT1004MOT-JC8050
RDMT07T2MOE-JC8050
RDMT1004MOE-JC8050
RDMT1004MOT-JC8050
RDMW07T2MOT-JC5040
RDMW07T2MOT-JC8015
RDMW1004MOT-JC5040
RDMW1004MOT-JC8015
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar material de trabajo Dimensiones / T
(mm)
Tipo de material Dimensiones / øDc
(mm)
Dimensiones / øD
(mm)
Exactitud Interruptor S / N Tipo de detalles
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza2.7JC801572.8GDisponibleR Tipo Honing-MOE / Tipo de baja resistencia
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio2.7JC805072.8GDisponibleR Tipo Honing-MOE / Tipo de baja resistencia
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza4.1JC8015104.4GDisponibleR Tipo Honing-MOE / Tipo de baja resistencia
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio4.1JC8050104.4GDisponibleR Tipo Honing-MOE / Tipo de baja resistencia
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza4.1JC8015104.4GDisponibleRectificado angular: tipo MOT / tipo de baja resistencia
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio4.1JC8050104.4GDisponibleRectificado angular: tipo MOT / tipo de baja resistencia
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio2.7JC805072.8MDisponibleR Tipo Honing-MOE / Tipo de baja resistencia
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio4.1JC8050104.4MDisponibleR Tipo Honing-MOE / Tipo de baja resistencia
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio4.1JC8050104.4MDisponibleRectificado angular: tipo MOT / tipo de baja resistencia
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero2.7JC504072.8MNARectificado en ángulo: tipo MOT / tipo estándar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza2.7JC801572.8MNARectificado en ángulo: tipo MOT / tipo estándar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero4.1JC5040104.4MNARectificado en ángulo: tipo MOT / tipo estándar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza4.1JC8015104.4MNARectificado en ángulo: tipo MOT / tipo estándar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) R (circular) Ángulo de separación D(15°) Esquinas disponibles 1
Material Recubrimiento PVD Aplicación de mecanizado Para acero inoxidable o acero Especificaciones Con interruptor

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico