(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Astilladora Super End Tipo SEC - Tipo estándar, tipo medio-largo

Astilladora Super End Tipo SEC - Tipo estándar, tipo medio-largo
  • Descuento por volumen

Herramienta multifuncional capaz de cortar en tres dimensiones, incluida la perforación de agujeros y el fresado de extremos, todo realizado con una sola herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SECM1616S16
SECM2021S20
SECM2527S25
SECM3234S32
SECM4040S32
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla D
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Dimensión ℓ
(mm)
Puntas compatibles (filo periférico) Puntas compatibles (punta de corte) Tornillo de sujeción de pieza aplicable Llave de pieza aplicable
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16130165016ZPMT09T208R○ZDMT08T208L○TSW-2250A-07SD
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

20130205521ZCMT100308R○ZDMT100308L○ESW-206A-08SD
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25140256027ZPMT13T3○○R○ZDMT13T3○○L○DSW-307A-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32150327034.5ZPMT1604○○R○ZPMT1604○○L○TSW-408A-15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40160326040ZPMT1705○○R○ZPMT2005○○LDSW-4510HA-20SD

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Lado / Ranura / Cortes inclinados / Vertical material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio / Cobre Método de montaje Con asa
Tipo Forma estándar Número de puntas para usar (cuchilla de punta) 1 Detalles de la aplicación de mecanizado Mecanizado de bolsillo / procesamiento de superficie curva / procesamiento helicoidal / contrataladrado
Número de puntas para usar (cuchilla de circunferencia exterior) 3

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico