(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta compatible con Super Chipper

Punta compatible con Super Chipper
  • Descuento por volumen

Es una herramienta con excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZDMT08T208L-JC5015
ZDMT08T208L-JC5040
ZDMT08T208LP-FZ15
ZDMT13T308L-JC5015
ZDMT13T308L-JC5040
ZDMT13T308LP-FZ15
ZDMT13T320L-JC5015
ZDMT13T320L-JC5040
ZDMT13T320LP-FZ15
ZDMT100308L-JC5015
ZDMT100308L-JC5040
ZDMT100308LP-FZ15
ZPMT09T208R-JC5015
ZPMT09T208R-JC5040
ZPMT09T208RP-FZ15
ZPMT150408L-JC5015
ZPMT150408L-JC5040
ZPMT150408LP-FZ15
ZPMT160408L-JC5015
ZPMT160408L-JC5040
ZPMT160408LP-FZ15
ZPMT160416L-JC5015
ZPMT160416L-JC5040
ZPMT160416LP-FZ15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de separación material de trabajo Dimensiones / A
(mm)
Dimensiones / T
(mm)
Dimensiones / B
(mm)
Dimensión / r ε
(mm)
Tipo de material Tipo de detalles Material Características
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza7.92.7860.8JC5015Hoja de punta, punta pulida para aluminioRecubrimiento PVD-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero7.92.7860.8JC5040Punta de la cuchillaRecubrimiento PVD-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza7.92.7860.8FZ15Hoja de punta, punta pulida para aluminioAleación de carburoExtensión de punta de pulido para aluminio
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza12.93.977.9380.8JC5015Punta de la cuchillaRecubrimiento PVD-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero12.93.977.9380.8JC5040Punta de la cuchillaRecubrimiento PVD-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza12.93.977.9380.8FZ15Hoja de punta, punta pulida para aluminioAleación de carburoExtensión de punta de pulido para aluminio
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza12.93.977.9382JC5015Hoja de punta, punta pulida para aluminioRecubrimiento PVD-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero12.93.977.9382JC5040Hoja de punta, punta pulida para aluminioRecubrimiento PVD-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza12.93.977.9382FZ15Hoja de punta, punta pulida para aluminioAleación de carburoExtensión de punta de pulido para aluminio
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza10.43.46.350.8JC5015Punta de la cuchillaRecubrimiento PVD-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Acero10.43.46.350.8JC5040Punta de la cuchillaRecubrimiento PVD-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

D(15°)Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza10.43.46.350.8FZ15Hoja de punta, punta pulida para aluminioAleación de carburoExtensión de punta de pulido para aluminio
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza92.785.40.8JC5015Cuchilla periféricaRecubrimiento PVD-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Acero92.785.40.8JC5040Cuchilla periféricaRecubrimiento PVD-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza92.785.40.8FZ15Hoja periférica, punta pulida para aluminioAleación de carburoExtensión de punta de pulido para aluminio
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza15.454.769.5250.8JC5015Punta de la cuchillaRecubrimiento PVDExtensión de punta de pulido para aluminio
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Acero15.454.769.5250.8JC5040Punta de la cuchillaRecubrimiento PVDExtensión de punta de pulido para aluminio
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza15.454.769.5250.8FZ15Hoja de punta, punta pulida para aluminioAleación de carburoExtensión de punta de pulido para aluminio
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza16.454.769.5250.8JC5015Punta de la cuchillaRecubrimiento PVDExtensión de punta de pulido para aluminio
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Acero16.454.769.5250.8JC5040Punta de la cuchillaRecubrimiento PVDExtensión de punta de pulido para aluminio
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza16.454.769.5250.8FZ15Hoja de punta, punta pulida para aluminioAleación de carburoExtensión de punta de pulido para aluminio
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza16.454.769.5251.6JC5015Punta de la cuchillaRecubrimiento PVDExtensión de punta de pulido para aluminio
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Acero16.454.769.5251.6JC5040Punta de la cuchillaRecubrimiento PVDExtensión de punta de pulido para aluminio
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza16.454.769.5251.6FZ15Hoja de punta, punta pulida para aluminioAleación de carburoExtensión de punta de pulido para aluminio

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) Otro Esquinas disponibles 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico