(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punta compatible con Swing Mill DSM-S/C Type

Punta compatible con Swing Mill DSM-S/C Type
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es una herramienta con excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

IM-CP43N-JC5040

Número de Parte
IM-CP43N-JC5040
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) L (rectangular) Ángulo de separación P(11°) material de trabajo Acero
Esquinas disponibles 4 Dimensiones / B(mm) 12.7 Tipo de material JC5040
Espesor(mm) 4.76 Longitud de la punta(mm) 15.875 Ancho de la punta(mm) 12.7
Tipo de detalles Punta de la cuchilla Material Recubrimiento PVD Aplicación de mecanizado Para fresar hombros

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo IM-CP43N-JC5040 de la serie Punta compatible con Swing Mill DSM-S/C Type.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico