(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cabezal de fresa - astilladora lateral modular, MIC

Cabezal de fresa - astilladora lateral modular, MIC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adecuado para mecanizado de alta eficiencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MIC-2016-M8
MIC-2018-M8
MIC-2020-M10
MIC-3020-M10
MIC-3025-M12
MIC-3027-M12
MIC-3030-M16
MIC-4040-M16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo (mm)
(φ)
Número total de flautas
(Piezas)
Longitud efectiva del filo (Ad)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Dimensión W
(mm)
Componente: tornillo de sujeción Componente: llave Dimensiones MD
(mm)
Consejos soportados
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

16292314.612ESW-206A-08SDM8ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

18292315.512ESW-206A-08SDM8ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20293018.414ESW-206A-08SDM10ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20393018.414ESW-206A-08SDM10ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25312.5352317DSW-307A-10M12ZPMT13T3○○R○
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

27312.5352417DSW-307A-10M12ZPMT13T3○○R○
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

303154328.222TSW-408A-15M16ZPMT1604○○R○
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

40415432922TSW-408A-15M16ZPMT1604○○R○

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura Categoría de acabado Refinamiento Método de montaje Enchufe de centrado
Con / sin agujeros de refrigerante Disponible Aplicación Cepillado de superficie plana / rectificado de hombros (radio de esquina) / ranurado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico