(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Astilladora lateral Tipo SIC Punta compatible

Astilladora lateral Tipo SIC Punta compatible
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Es una herramienta con excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ZCMT100304R-JC5015
ZCMT100304R-JC5040
ZCMT100308R-JC5015
ZCMT100308R-JC5040
ZCMT100308RP-FZ15
ZPMT13T308R-JC5015
ZPMT13T308R-JC5040
ZPMT13T308RP-FZ15
ZPMT13T316R-JC5015
ZPMT13T316R-JC5040
ZPMT13T316RP-FZ15
ZPMT13T320R-JC5015
ZPMT13T320R-JC5040
ZPMT13T320RP-FZ15
ZPMT160404R-JC5015
ZPMT160404R-JC5040
ZPMT160408R-JC5015
ZPMT160408R-JC5040
ZPMT160408RP-FZ15
ZPMT160416R-JC5015
ZPMT160416R-JC5040
ZPMT160416RP-FZ15
ZPMT160420R-JC5015
ZPMT160420R-JC5040
ZPMT160420RP-FZ15
ZPMT160430R-JC5015
ZPMT160430R-JC5040
ZPMT160430RP-FZ15
ZPMT160432R-JC5015
ZPMT160432R-JC5040
ZPMT160432RP-FZ15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de separación material de trabajo Dimensiones / A
(mm)
Dimensiones / T
(mm)
Dimensiones / B
(mm)
Dimensión / r ε
(mm)
Tipo de material Tipo de detalles Material Aplicación / tornillo de sujeción Aplicación / Llave
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

C(7°)Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza10.43.46.350.4JC5015Tipo MT-RRecubrimiento PVDESW-206A-08SD
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

C(7°)Acero10.43.46.350.4JC5040Tipo MT-RRecubrimiento PVDESW-206A-08SD
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

C(7°)Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza10.43.46.350.8JC5015Tipo MT-RRecubrimiento PVDESW-206A-08SD
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

C(7°)Acero10.43.46.350.8JC5040Tipo MT-RRecubrimiento PVDESW-206A-08SD
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

C(7°)Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza10.43.46.350.8FZ15Tipo MT-RPAleación de carburoESW-206A-08SD
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza13.33.977.9380.8JC5015Tipo MT-RRecubrimiento PVDDSW-307A-10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Acero13.33.977.9380.8JC5040Tipo MT-RRecubrimiento PVDDSW-307A-10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza13.33.977.9380.8FZ15Tipo MT-RPAleación de carburoDSW-307A-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza13.33.977.9381.6JC5015Tipo MT-RRecubrimiento PVDDSW-307A-10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Acero13.33.977.9381.6JC5040Tipo MT-RRecubrimiento PVDDSW-307A-10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza13.33.977.9381.6FZ15Tipo MT-RPAleación de carburoDSW-307A-10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza13.33.977.9382JC5015Tipo MT-RRecubrimiento PVDDSW-307A-10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Acero13.33.977.9382JC5040Tipo MT-RRecubrimiento PVDDSW-307A-10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza13.33.977.9382FZ15Tipo MT-RPAleación de carburoDSW-307A-10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza164.769.5250.4JC5015Tipo MT-RRecubrimiento PVDTSW-408A-15T
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Acero164.769.5250.4JC5040Tipo MT-RRecubrimiento PVDTSW-408A-15T
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza164.769.5250.8JC5015Tipo MT-RRecubrimiento PVDTSW-408A-15
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Acero164.769.5250.8JC5040Tipo MT-RRecubrimiento PVDTSW-408A-15
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza164.769.5250.8FZ15Tipo MT-RPAleación de carburoTSW-408A-15T
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza164.769.5251.6JC5015Tipo MT-RRecubrimiento PVDTSW-408A-15
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Acero164.769.5251.6JC5040Tipo MT-RRecubrimiento PVDTSW-408A-15
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza164.769.5251.6FZ15Tipo MT-RPAleación de carburoTSW-408A-15T
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza164.769.5252JC5015Tipo MT-RRecubrimiento PVDTSW-408A-15
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Acero164.769.5252JC5040Tipo MT-RRecubrimiento PVDTSW-408A-15
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza164.769.5252FZ15Tipo MT-RPAleación de carburoTSW-408A-15T
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza164.769.5253JC5015Tipo MT-RRecubrimiento PVDTSW-408A-15
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Acero164.769.5253JC5040Tipo MT-RRecubrimiento PVDTSW-408A-15
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza164.769.5253FZ15Tipo MT-RPAleación de carburoTSW-408A-15T
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza164.769.5253.2JC5015Tipo MT-RRecubrimiento PVDTSW-408A-15
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Acero164.769.5253.2JC5040Tipo MT-RRecubrimiento PVDTSW-408A-15
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

P(11°)Hierro fundido / Aleación resistente al calor, aleación de titanio / Material de alta dureza164.769.5253.2FZ15Tipo MT-RPAleación de carburoTSW-408A-15T

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) Otro Esquinas disponibles 2 Aplicación de mecanizado Para fresar hombros
Características Extensión de punta de pulido para aluminio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico