(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de punta esférica sólida para grafito tipo GF-SBL

Fresa de punta esférica sólida para grafito tipo GF-SBL
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GF-SBL2020
GF-SBL2030
GF-SBL2050
GF-SBL2060
GF-SBL2080
GF-SBL2100
GF-SBL2120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
øDc
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11010042
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.51510043
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.53012065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33015066
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44015088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5501801010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6552001212

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota material de trabajo Grafito Numero de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Precisión R(µm) 0~-40 Aplicación de mecanizado Superficie curva / Grabado / R Groove
Características 2 flautas, ángulo de torsión de 15 °, tipo largo Con / sin torsión Sí (15 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico