(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cabezal de fresa - aero Chipper modular, MAL

Cabezal de fresa - aero Chipper modular, MAL
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adecuado para mecanizado de alta eficiencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MAL-1020-M10
MAL-2025-M12
MAL-2028-M12
MAL-2032-M16
MAL-2035-M16
MAL-3040-M16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo (mm)
(φ)
Número total de flautas
(Piezas)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Dimensión W
(mm)
Componente: tornillo de sujeción Dimensiones MD
(mm)
Velocidad de rotación máxima permitida
(mín-1)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2013519.714DSW-4075M1015,000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2523524.117DSW-4085M1240,000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2823526.917DSW-4085M1236,000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3224330.522DSW-4085M1633,000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

352433222DSW-4085M1631,000
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

403433226DSW-4085M1628,000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Lado / Ranura / Otro Categoría de acabado Refinamiento Método de montaje Enchufe de centrado
Longitud efectiva del filo (Ad)(mm) 15 Componente: llave A-15 Consejos soportados XOGT1605○○/PD○R
Con / sin agujeros de refrigerante Disponible Aplicación Mecanizado de superficie curva / mecanizado de cavidades / ranurado / fresado de hombro (radio de esquina) / mecanizado helicoidal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico