(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta compatible con el modelo Aero Chipper ALX

Punta compatible con el modelo Aero Chipper ALX
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adecuado para mecanizado de alta eficiencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
XOGT160504PDFR-FZ05
XOGT160508PDFR-FZ05
XOGT160520PDFR-FZ05
XOGT160530PDFR-FZ05
XOGT160532PDFR-FZ05
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensiones / A
(mm)
Dimensión / r ε
(mm)
Dimensiones / C
(mm)
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

210.41.9
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.90.82.1
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.422.5
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19.833.2
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19.63.23.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) Otro Ángulo de separación Otro material de trabajo Acero / Material de alta dureza
Esquinas disponibles 2 Dimensiones / T(mm) 5 Dimensiones / B(mm) 16
Tipo de material FZ05 Exactitud G Material Aleación de carburo
Aplicación de mecanizado Para el acabado, procesamiento de formas multifuncional

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico