(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de desbaste para mecanizado de aluminio Tipo AL-OCRS

Fresa de desbaste para mecanizado de aluminio Tipo AL-OCRS
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AL-OCRS3030
AL-OCRS3035
AL-OCRS3040
AL-OCRS3040-4
AL-OCRS3050
AL-OCRS3050-4
AL-OCRS3060
AL-OCRS3070
AL-OCRS3080
AL-OCRS3090
AL-OCRS3100
AL-OCRS3110
AL-OCRS3120
AL-OCRS3130
AL-OCRS3140
AL-OCRS3150
AL-OCRS3160
AL-OCRS3170
AL-OCRS3180
AL-OCRS3190
AL-OCRS3200
AL-OCRS3220
AL-OCRS3240
AL-OCRS3250
AL-OCRS3300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.57650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48455
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510455
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

613655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

717865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

817865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

917870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10201075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11251280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12251280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13281285
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14281295
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15341695
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16341695
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

173716115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

183716115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

194020115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

204020115
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

224620130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

245125130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

255125130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

305125140

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Desbaste
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Otras aplicaciones de procesamiento Fresado de Hombros, Ranurado Características Forma de flauta única que maximiza la descarga de viruta al usar rastrillo radial para desbaste de aluminio como rastrillo alto. Adopta una forma rugosa con poca resistencia al corte.
Especificaciones Ángulo de torsión 30 ° / Longitud regular de la cuchilla

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico