(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresadora de desbaste para mecanizado de aluminio Tipo AL-OCRS-XLS

Fresadora de desbaste para mecanizado de aluminio Tipo AL-OCRS-XLS
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AL-OCRS3060-XLS
AL-OCRS3080-XLS
AL-OCRS3100-XLS
AL-OCRS3120-XLS
AL-OCRS3140-XLS
AL-OCRS3160-XLS
AL-OCRS3180-XLS
AL-OCRS3200-XLS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

695100
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8127140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10159160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121811180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142113200
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

162415220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

182717240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203018250

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Desbaste
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Lado Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Otras aplicaciones de procesamiento Fresado de hombro Especificaciones Ángulo de torsión 30, vástago ultra largo, vástago delgado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico