(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresadora de desbaste para mecanizado de aluminio Tipo AL-OCRS-LS

Fresadora de desbaste para mecanizado de aluminio Tipo AL-OCRS-LS
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AL-OCRS3060-LS
AL-OCRS3070-LS
AL-OCRS3080-LS
AL-OCRS3080-LS-S7
AL-OCRS3090-LS
AL-OCRS3100-LS
AL-OCRS3100-LS-S9
AL-OCRS3110-LS
AL-OCRS3120-LS
AL-OCRS3120-LS-S11
AL-OCRS3130-LS
AL-OCRS3140-LS
AL-OCRS3140-LS-S13
AL-OCRS3150-LS
AL-OCRS3160-LS
AL-OCRS3160-LS-S15
AL-OCRS3170-LS
AL-OCRS3180-LS
AL-OCRS3180-LS-S17
AL-OCRS3190-LS
AL-OCRS3200-LS
AL-OCRS3220-LS
AL-OCRS3240-LS
AL-OCRS3250-LS
AL-OCRS3300-LS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

69575
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

711695
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

813695
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

813780
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9158110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10178120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10179100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

111710125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122010125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122011100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

132012130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142312140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142313110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

152314140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162514140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162515110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

172816150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

182816150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

182817135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

193118150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203118150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

223420160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

243722160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

254024160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

304625180

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Desbaste
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Lado Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Otras aplicaciones de procesamiento Fresado de hombro Características Forma de flauta única que maximiza la descarga de viruta al usar rastrillo radial para desbaste de aluminio como rastrillo alto. Adopta una forma rugosa con poca resistencia al corte.
Especificaciones Ángulo de torsión 30 ° / mango largo, mango delgado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico