(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de desbaste para mecanizado de aluminio Tipo AL-OCRL

Fresa de desbaste para mecanizado de aluminio Tipo AL-OCRL
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AL-OCRL3060
AL-OCRL3070
AL-OCRL3080
AL-OCRL3090
AL-OCRL3100
AL-OCRL3110
AL-OCRL3120
AL-OCRL3130
AL-OCRL3140
AL-OCRL3150
AL-OCRL3160
AL-OCRL3170
AL-OCRL3180
AL-OCRL3190
AL-OCRL3200
AL-OCRL3220
AL-OCRL3240
AL-OCRL3250
AL-OCRL3300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

626675
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

733895
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

833895
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9338110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103810120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

114512125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124512125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

135012130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

145012140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

156216140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

166216140
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

176716150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

186716150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

197020150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

207020150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

227820160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

248225160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

258225160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

308225180

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Desbaste
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Lado Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Otras aplicaciones de procesamiento Fresado de hombro Características Forma de flauta única que maximiza la descarga de viruta al usar rastrillo radial para desbaste de aluminio como rastrillo alto. Adopta una forma rugosa con poca resistencia al corte.
Especificaciones Ángulo de torsión 30 ° / Longitud de hoja larga

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico