(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Fresa de extremo sólido para mecanizado de aluminio (vástago largo) (vástago delgado) (con radio de esquina minuto) Tipo AL-SEES3-LS-R02

Fresa de extremo sólido para mecanizado de aluminio (vástago largo) (vástago delgado) (con radio de esquina minuto) Tipo AL-SEES3-LS-R02
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AL-SEES3060-LS-R02
AL-SEES3080-LS-R02
AL-SEES3100-LS-R02
AL-SEES3120-LS-R02
AL-SEES3140-LS-R02
AL-SEES3160-LS-R02
AL-SEES3180-LS-R02
AL-SEES3200-LS-R02
AL-SEES3220-LS-R02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

69480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8126100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10158130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121810150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142112160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162414180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

182716180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203018200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

223320200

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Micro R
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Otras aplicaciones de procesamiento Fresado de Hombros, Ranurado Características El problema de astillado en la esquina de la cuchilla se resolvió redondeándolo microscópicamente. El extremo posterior de la cuchilla utiliza una forma redondeada para evitar marcas de mecanizado.
Especificaciones Ángulo de torsión 45 ° / mango largo, mango delgado, con radio de esquina 0.2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico