(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo sólido para mecanizado de aluminio (mango largo) (debajo del cuello) (con radio de esquina) Tipo AL-SEES2-LS-R

Fresa de extremo sólido para mecanizado de aluminio (mango largo) (debajo del cuello) (con radio de esquina) Tipo AL-SEES2-LS-R
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AL-SEES2060-LS-R05
AL-SEES2060-LS-R10
AL-SEES2080-LS-R05
AL-SEES2080-LS-R10
AL-SEES2080-LS-R15
AL-SEES2100-LS-R05
AL-SEES2100-LS-R15
AL-SEES2100-LS-R20
AL-SEES2120-LS-R05
AL-SEES2120-LS-R10
AL-SEES2120-LS-R15
AL-SEES2120-LS-R20
AL-SEES2120-LS-R25
AL-SEES2140-LS-R05
AL-SEES2140-LS-R10
AL-SEES2140-LS-R15
AL-SEES2140-LS-R20
AL-SEES2140-LS-R25
AL-SEES2140-LS-R30
AL-SEES2160-LS-R05
AL-SEES2160-LS-R10
AL-SEES2160-LS-R15
AL-SEES2160-LS-R20
AL-SEES2160-LS-R25
AL-SEES2160-LS-R30
AL-SEES2160-LS-R40
AL-SEES2180-LS-R05
AL-SEES2180-LS-R10
AL-SEES2180-LS-R15
AL-SEES2180-LS-R20
AL-SEES2180-LS-R25
AL-SEES2180-LS-R30
AL-SEES2180-LS-R40
AL-SEES2200-LS-R05
AL-SEES2200-LS-R10
AL-SEES2200-LS-R15
AL-SEES2200-LS-R20
AL-SEES2200-LS-R25
AL-SEES2200-LS-R30
AL-SEES2200-LS-R35
AL-SEES2200-LS-R40
AL-SEES2200-LS-R50
AL-SEES2220-LS-R05
AL-SEES2220-LS-R10
AL-SEES2220-LS-R15
AL-SEES2220-LS-R20
AL-SEES2220-LS-R25
AL-SEES2220-LS-R30
AL-SEES2220-LS-R35
AL-SEES2220-LS-R40
AL-SEES2220-LS-R50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Forma de cuchilla final
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.59805.8Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

619805.8Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.5121007.8Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81121007.8Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.5121007.8Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.5151309.8Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5151309.8Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102151309.8Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.51815011Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1211815011Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.51815011Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1221815011Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122.51815011Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.52116013Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1412116013Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141.52116013Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1422116013Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142.52116013Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1432116013Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160.52418015Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1612418015Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161.52418015Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1622418015Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162.52418015Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1632418015Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1642418015Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180.52718017Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1812718017Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

181.52718017Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1822718017Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

182.52718017Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1832718017Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1842718017Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200.53020018Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2013020018Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201.53020018Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2023020018Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202.53020018Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2033020018Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203.53020018Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2043020018Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2053020018Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.53320020Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2213320020Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

221.53320020Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2223320020Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

222.53320020Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2233320020Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

223.53320020Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2243320020Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2253320020Forma R

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 2 Tipo radio
Aplicación de mecanizado Lado Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
Precisión R(µm) 0.025~-0.025 Características Suprime las vibraciones y tiene un área de corte más grande. Utiliza nuestro corte de hélice sin costura original para reducir la resistencia al corte y mejorar la forma del radio para lograr un mecanizado de alta velocidad / alta precisión. Tiene buena extracción de viruta. Para mecanizado de alta eficiencia. La curva en el extremo posterior del filo evita las rayas de mecanizado. Especificaciones Longitud de la hoja 1.5Dc
Detalles de la aplicación de mecanizado Fresado de hombro Ángulo de torsión detallado 45°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico