(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo sólido para mecanizado de aluminio (mango largo) (debajo del cuello) Tipo AL-SEES3-LS

Fresa de extremo sólido para mecanizado de aluminio (mango largo) (debajo del cuello) Tipo AL-SEES3-LS
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AL-SEES3030-LS
AL-SEES3040-LS
AL-SEES3050-LS
AL-SEES3060-LS
AL-SEES3060-LS-S5.8
AL-SEES3070-LS
AL-SEES3070-LS-S6.8
AL-SEES3080-LS
AL-SEES3080-LS-S7.8
AL-SEES3090-LS
AL-SEES3090-LS-S8.8
AL-SEES3100-LS
AL-SEES3100-LS-S9.8
AL-SEES3120-LS
AL-SEES3140-LS
AL-SEES3160-LS
AL-SEES3180-LS
AL-SEES3200-LS
AL-SEES3220-LS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Dimensiones / øD1
(mm)
Forma de cuchilla final
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

354702.8Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

464703.8Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

58480-Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

69480-Forma R
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

695.880-Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7106100-Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7106.8100-Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8126100-Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8127.8100-Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9148120-Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9148.8120-Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10158130-Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10159.8130-Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121810150-Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142112160-Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162414180-Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

182716180-Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203018200-Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

223320200-Forma R

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Otras aplicaciones de procesamiento Borde afilado, fresado de hombros, ranurado Características Suprime el parloteo y tiene un área de corte más grande. Tiene una excelente nitidez y puede usarse para mecanizado de precisión. Tiene buena extracción de viruta. Para mecanizado de alta eficiencia. La curva en el extremo posterior del filo evita las rayas de mecanizado.
Especificaciones Ángulo de torsión 45 ° / mango largo, debajo del cuello

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico