(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de extremo sólido para mecanizado de aluminio (cuchilla normal) (con rebaje) Tipo AL-SEEZ3

Fresa de extremo sólido para mecanizado de aluminio (cuchilla normal) (con rebaje) Tipo AL-SEEZ3
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AL-SEEZ3030
AL-SEEZ3040
AL-SEEZ3050
AL-SEEZ3060
AL-SEEZ3080
AL-SEEZ3100
AL-SEEZ3120
AL-SEEZ3160
AL-SEEZ3200
AL-SEEZ3250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Dimensiones / øD1
(mm)
Dimensiones / ℓ2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

356552.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

466553.812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

586554.815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

696605.818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8128707.824
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101510759.830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1218128011.736
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1624169515.748
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20302011519.760
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25382513024.775

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Otras aplicaciones de procesamiento Borde afilado, fresado de hombros, ranurado, procesamiento helicoidal de embolsado y procesamiento de hundimiento Características Suprime las vibraciones y tiene un área de corte más grande. Tiene una excelente nitidez y puede usarse para mecanizado de precisión. Tiene buena extracción de viruta. Para mecanizado de alta eficiencia. Utiliza flauta corta para mantener una alta rigidez. 1.5 veces más rendimiento de mecanizado que los tipos de 2 flautas. Se puede realizar un mecanizado multifuncional, como el procesamiento de irrupción y el procesamiento de desplegado.
Especificaciones Ángulo de torsión 45 ° / Longitud de la hoja 1.5 Dc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico