(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de extremo sólido para mecanizado de aluminio (cuchilla regular) (con radio de esquina) Tipo AL-SEES3-R

Fresa de extremo sólido para mecanizado de aluminio (cuchilla regular) (con radio de esquina) Tipo AL-SEES3-R
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AL-SEES3060-R05
AL-SEES3060-R10
AL-SEES3080-R05
AL-SEES3080-R15
AL-SEES3100-R05
AL-SEES3100-R10
AL-SEES3100-R15
AL-SEES3100-R20
AL-SEES3120-R05
AL-SEES3120-R10
AL-SEES3120-R15
AL-SEES3120-R20
AL-SEES3120-R25
AL-SEES3140-R05
AL-SEES3140-R10
AL-SEES3140-R15
AL-SEES3140-R20
AL-SEES3140-R25
AL-SEES3160-R05
AL-SEES3160-R10
AL-SEES3160-R15
AL-SEES3160-R20
AL-SEES3160-R25
AL-SEES3160-R30
AL-SEES3200-R05
AL-SEES3200-R10
AL-SEES3200-R15
AL-SEES3200-R20
AL-SEES3200-R25
AL-SEES3200-R30
AL-SEES3200-R40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.59606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

619606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.512708
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.512708
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.5158010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101158010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.5158010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102158010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.5189012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121189012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.5189012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122189012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122.5189012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.52110014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1412110016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141.52110016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1422110016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142.52110014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160.52111016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1612111016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161.52111016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1622111016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162.52111016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1632111016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200.53312020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2013312020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201.53312020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2023312020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

202.53312020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2033312020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2043312020

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 3 Tipo radio
Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
Precisión R(µm) 0.025~-0.025 Características Suprime las vibraciones y tiene un área de corte más grande. Utiliza el corte en hélice para una excelente nitidez y puede usarse para mecanizado de precisión. Tiene buena extracción de viruta. Para mecanizado de alta eficiencia. Utiliza flauta corta para mantener una alta rigidez. 1.5 veces más rendimiento de mecanizado que los tipos de 2 flautas. Se puede realizar un mecanizado multifuncional, como el procesamiento de irrupción y el procesamiento de desplegado. Especificaciones Longitud de la hoja con radio de esquina 1.5Dc
Detalles de la aplicación de mecanizado Mecanizado de bolsillo, procesamiento helicoidal, rectificado de hombro, ranurado Ángulo de torsión detallado 45°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico