(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo sólido para mecanizado de aluminio (cuchilla regular) (con radio de esquina) Tipo AL-SEES2-R

Fresa de extremo sólido para mecanizado de aluminio (cuchilla regular) (con radio de esquina) Tipo AL-SEES2-R
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AL-SEES2060-R04
AL-SEES2060-R05
AL-SEES2060-R10
AL-SEES2060-R12
AL-SEES2060-R16
AL-SEES2060-R20
AL-SEES2080-R04
AL-SEES2080-R05
AL-SEES2080-R08
AL-SEES2080-R10
AL-SEES2080-R12
AL-SEES2080-R16
AL-SEES2080-R20
AL-SEES2080-R30
AL-SEES2100-R04
AL-SEES2100-R05
AL-SEES2100-R08
AL-SEES2100-R10
AL-SEES2100-R12
AL-SEES2100-R15
AL-SEES2100-R16
AL-SEES2100-R20
AL-SEES2100-R30
AL-SEES2100-R32
AL-SEES2100-R40
AL-SEES2120-R04
AL-SEES2120-R05
AL-SEES2120-R08
AL-SEES2120-R10
AL-SEES2120-R12
AL-SEES2120-R16
AL-SEES2120-R20
AL-SEES2120-R30
AL-SEES2120-R32
AL-SEES2120-R40
AL-SEES2120-R50
AL-SEES2140-R04
AL-SEES2140-R08
AL-SEES2140-R12
AL-SEES2140-R16
AL-SEES2140-R32
AL-SEES2160-R04
AL-SEES2160-R05
AL-SEES2160-R08
AL-SEES2160-R10
AL-SEES2160-R12
AL-SEES2160-R16
AL-SEES2160-R20
AL-SEES2160-R30
AL-SEES2160-R32
AL-SEES2160-R40
AL-SEES2160-R50
AL-SEES2200-R04
AL-SEES2200-R05
AL-SEES2200-R08
AL-SEES2200-R10
AL-SEES2200-R12
AL-SEES2200-R16
AL-SEES2200-R20
AL-SEES2200-R30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Notas al pie
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

60.417556La marca indica que la tolerancia del diámetro del vástago es h5.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.517556-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6117556-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.217556La marca indica que la tolerancia del diámetro del vástago es h5.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.617556La marca indica que la tolerancia del diámetro del vástago es h5.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6217556-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.422658La marca indica que la tolerancia del diámetro del vástago es h5.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.522658-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.822658La marca indica que la tolerancia del diámetro del vástago es h5.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8122658-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.222658La marca indica que la tolerancia del diámetro del vástago es h5.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.622658La marca indica que la tolerancia del diámetro del vástago es h5.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8222658-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8322658-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.4287510La marca indica que la tolerancia del diámetro del vástago es h5.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.5287510-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.8287510La marca indica que la tolerancia del diámetro del vástago es h5.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101287510-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.2287510La marca indica que la tolerancia del diámetro del vástago es h5.
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.5287510-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.6287510La marca indica que la tolerancia del diámetro del vástago es h5.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102287510-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103287510-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.2287510La marca indica que la tolerancia del diámetro del vástago es h5.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104287510-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.4288012La marca indica que la tolerancia del diámetro del vástago es h5.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.5288012-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.8288012La marca indica que la tolerancia del diámetro del vástago es h5.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121288012-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.2288012La marca indica que la tolerancia del diámetro del vástago es h5.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.6288012La marca indica que la tolerancia del diámetro del vástago es h5.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122288012-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123288012-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123.2288012La marca indica que la tolerancia del diámetro del vástago es h5.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

124288012-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125288012-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.4409516La marca indica que la tolerancia del diámetro del vástago es h5.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.8409516La marca indica que la tolerancia del diámetro del vástago es h5.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141.2409516La marca indica que la tolerancia del diámetro del vástago es h5.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141.6409516La marca indica que la tolerancia del diámetro del vástago es h5.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

143.2409516La marca indica que la tolerancia del diámetro del vástago es h5.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160.4409516La marca indica que la tolerancia del diámetro del vástago es h5.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160.5409516-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160.8409516La marca indica que la tolerancia del diámetro del vástago es h5.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161409516-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161.2409516La marca indica que la tolerancia del diámetro del vástago es h5.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161.6409516La marca indica que la tolerancia del diámetro del vástago es h5.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162409516-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163409516-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163.2409516La marca indica que la tolerancia del diámetro del vástago es h5.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164409516-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

165409516-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200.44511520La marca indica que la tolerancia del diámetro del vástago es h5.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200.54511520-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200.84511520La marca indica que la tolerancia del diámetro del vástago es h5.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2014511520-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201.24511520La marca indica que la tolerancia del diámetro del vástago es h5.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201.64511520La marca indica que la tolerancia del diámetro del vástago es h5.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2024511520-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2034511520-

Cargando…

Información básica

material de trabajo Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 2 Tipo radio
Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
Precisión R(µm) 0.025~-0.025 Características Suprime el parloteo y tiene un área de corte más grande. Utiliza el corte en hélice para una excelente nitidez y puede usarse para mecanizado de precisión. Tiene buena extracción de viruta. Para mecanizado de alta eficiencia. Especificaciones Longitud de hoja regular, con esquina redondeada
Detalles de la aplicación de mecanizado Fresado de Hombros, Ranurado Ángulo de torsión detallado 45°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico