(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo sólido para mecanizado de aluminio (hoja central) Tipo AL-SEEM2

Fresa de extremo sólido para mecanizado de aluminio (hoja central) Tipo AL-SEEM2
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AL-SEEM2030
AL-SEEM2040
AL-SEEM2050
AL-SEEM2060
AL-SEEM2070
AL-SEEM2080
AL-SEEM2090
AL-SEEM2100
AL-SEEM2110
AL-SEEM2120
AL-SEEM2140
AL-SEEM2160
AL-SEEM2180
AL-SEEM2200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

316660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

420660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

525665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

625665
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

732875
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

832875
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

932880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10401080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11401090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12401290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

145712110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

165716110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

186016130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

206020130

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 2 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Borde afilado
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Otras aplicaciones de procesamiento Fresado de Hombros, Ranurado Características Suprime el parloteo y tiene un área de corte más grande. Tiene una excelente nitidez y puede usarse para mecanizado de precisión. Tiene buena extracción de viruta. Para mecanizado de alta eficiencia.
Especificaciones Ángulo de torsión 45 ° / Longitud media de la cuchilla (3 Dc a 5 Dc)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico