(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de extremo sólido para mecanizado de aluminio Tipo AL-SEES3-XLS-R02

Fresa de extremo sólido para mecanizado de aluminio Tipo AL-SEES3-XLS-R02
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AL-SEES3060-XLS-R02
AL-SEES3080-XLS-R02
AL-SEES3100-XLS-R02
AL-SEES3120-XLS-R02
AL-SEES3140-XLS-R02
AL-SEES3160-XLS-R02
AL-SEES3180-XLS-R02
AL-SEES3200-XLS-R02
AL-SEES3220-XLS-R02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Otras aplicaciones de procesamiento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

695100Fresado de Hombros, Ranurado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8127140Fresado de Hombros, Ranurado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10159160Fresado de Hombros, Ranurado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121811180-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142113200Fresado de Hombros, Ranurado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162415220-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

182717240Fresado de Hombros, Ranurado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203018250-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

223320250-

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Cuadrado
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Micro R
Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °) Características El problema de astillado en la esquina de la cuchilla se resolvió redondeándolo microscópicamente. El extremo posterior de la cuchilla utiliza una forma redondeada para evitar marcas de mecanizado. Ideal para grabado profundo con caña super larga. Especificaciones Ángulo de torsión 45 ° / Vástago ultralargo, vástago delgado, con radio de esquina 0.2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico