(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo sólido para mecanizado de aluminio Tipo AL-SEES3-LS-R

Fresa de extremo sólido para mecanizado de aluminio Tipo AL-SEES3-LS-R
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AL-SEES3060-LS-R04
AL-SEES3060-LS-R05
AL-SEES3060-LS-R08
AL-SEES3060-LS-R10
AL-SEES3060-LS-R12
AL-SEES3060-LS-R16
AL-SEES3080-LS-R04
AL-SEES3080-LS-R05
AL-SEES3080-LS-R08
AL-SEES3080-LS-R10
AL-SEES3080-LS-R12
AL-SEES3080-LS-R16
AL-SEES3100-LS-R04
AL-SEES3100-LS-R05
AL-SEES3100-LS-R08
AL-SEES3100-LS-R10
AL-SEES3100-LS-R12
AL-SEES3100-LS-R16
AL-SEES3100-LS-R20
AL-SEES3100-LS-R32
AL-SEES3120-LS-R04
AL-SEES3120-LS-R05
AL-SEES3120-LS-R08
AL-SEES3120-LS-R10
AL-SEES3120-LS-R12
AL-SEES3120-LS-R16
AL-SEES3120-LS-R20
AL-SEES3120-LS-R25
AL-SEES3120-LS-R30
AL-SEES3120-LS-R32
AL-SEES3140-LS-R04
AL-SEES3140-LS-R05
AL-SEES3140-LS-R08
AL-SEES3140-LS-R10
AL-SEES3140-LS-R12
AL-SEES3140-LS-R15
AL-SEES3140-LS-R16
AL-SEES3140-LS-R20
AL-SEES3140-LS-R25
AL-SEES3140-LS-R30
AL-SEES3140-LS-R32
AL-SEES3160-LS-R04
AL-SEES3160-LS-R05
AL-SEES3160-LS-R08
AL-SEES3160-LS-R10
AL-SEES3160-LS-R12
AL-SEES3160-LS-R16
AL-SEES3160-LS-R20
AL-SEES3160-LS-R25
AL-SEES3160-LS-R30
AL-SEES3160-LS-R32
AL-SEES3160-LS-R35
AL-SEES3160-LS-R40
AL-SEES3180-LS-R10
AL-SEES3180-LS-R25
AL-SEES3180-LS-R35
AL-SEES3180-LS-R40
AL-SEES3200-LS-R04
AL-SEES3200-LS-R05
AL-SEES3200-LS-R08
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Forma de cuchilla final
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.49805.8Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.59805.8Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.89805.8Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

619805.8Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.29805.8Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61.69805.8Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.4121007.8Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.5121007.8Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.8121007.8Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81121007.8Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.2121007.8Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.6121007.8Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.4151309.8Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.5151309.8Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.8151309.8Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101151309.8Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.2151309.8Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.6151309.8Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102151309.8Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.2151309.8Bordes afilados
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.41815011Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.51815011Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.81815011Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1211815011Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.21815011Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.61815011Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1221815011Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122.51815011Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1231815011Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123.21815011Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.42116013Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.52116013Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.82116013Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1412116013Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141.22116013Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141.52116013Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141.62116013Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1422116013Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

142.52116013Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1432116013Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

143.22116013Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160.42418015Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160.52418015Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160.82418015Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1612418015Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161.22418015Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

161.62418015Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1622418015Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

162.52418015Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1632418015Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163.22418015Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163.52418015Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1642418015Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1812718017Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

182.52718017Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

183.52718017Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1842718017Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200.43020018Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200.53020018Forma R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200.83020018Forma R

Cargando…

Información básica

material de trabajo Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 3 Tipo radio
Aplicación de mecanizado Lado / Ranura Revestimiento Sin recubrimiento Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
Precisión R(µm) 0.025~-0.025 Características Suprime el parloteo y tiene un área de corte más grande. Utiliza el corte en hélice para una excelente nitidez y puede usarse para mecanizado de precisión. Tiene buena extracción de viruta. Para mecanizado de alta eficiencia. La curva en el extremo posterior del filo evita las rayas de mecanizado. Especificaciones Longitud regular de la hoja, con esquina redondeada, vástago largo, debajo del cuello
Detalles de la aplicación de mecanizado Fresado de Hombros, Ranurado Ángulo de torsión detallado 45°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico