(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cabezal de fresado - Cabezal S sólido modular, carburo, SMSA-JC

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SMSA-6160R20-M8-JC8015
SMSA-6160R30-M8-JC8015
SMSA-6200R30-M10-JC8015
SMSA-6250R30-M12-JC8015
SMSA-6300R30-M16-JC8015
SMSA-6320R30-M16-JC8015
SMSA-8160R05-M8-JC8015
SMSA-8160R10-M8-JC8015
SMSA-8200R05-M10-JC8015
SMSA-8200R10-M10-JC8015
SMSA-8200R20-M10-JC8015
SMSA-8250R10-M12-JC8015
SMSA-8250R20-M12-JC8015
SMSA-8300R10-M16-JC8015
SMSA-8300R20-M16-JC8015
SMSA-8320R10-M16-JC8015
SMSA-8320R20-M16-JC8015
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo (mm)
(φ)
Número total de flautas
(Piezas)
Longitud efectiva del filo (Ad)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Dimensión W
(mm)
Dimensiones r
(mm)
Dimensiones MD
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

166163015142M8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

166163015143M8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

206203519173M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

256254324223M12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

306305629273M16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

326325630273M16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

168163015140.5M8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

168163015141M8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

208203519170.5M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

208203519171M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

208203519172M10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

258254324221M12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

258254324222M12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

308305629271M16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

308305629272M16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

328325630271M16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

328325630272M16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Otro Categoría de acabado Refinamiento Método de montaje Enchufe de centrado
Tipo de material JC8015 Con / sin agujeros de refrigerante Disponible Aplicación Cepillado de superficie plana / rectificado de hombro (radio de esquina) / mecanizado de superficie curva

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico