(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta compatible con QM Mill MPM Type

Punta compatible con QM Mill MPM Type
  • Descuento por volumen

Es una herramienta con excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EOMT060210ZER-JC8050
EOMW060210ZER-JC8050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para alta alimentación
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Tipo reforzado de vanguardia para alta alimentación

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) E (75 ° en forma de diamante) Ángulo de separación Otro material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Aleación resistente al calor, aleación de titanio
Esquinas disponibles 2 Dimensiones / A(mm) 6.5 Dimensiones / T(mm) 2.5
Dimensiones / B(mm) 4.3 Dimensión / r ε(mm) 1 Tipo de material JC8050
Exactitud M Material Recubrimiento PVD θ(deg) 13
Aplicación de mecanizado Para alto avance, forma, procesamiento de fresado de hombro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico