(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Brocas enterizas de carburo - vástagos rectos/fresados, recubiertos con TiCN, DX-DHSR

Brocas enterizas de carburo - vástagos rectos/fresados, recubiertos con TiCN, DX-DHSR
  • Descuento por volumen

Es una herramienta con excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DX-DHSR-OH-030
DX-DHSR-OH-031
DX-DHSR-OH-032
DX-DHSR-OH-033
DX-DHSR-OH-034
DX-DHSR-OH-035
DX-DHSR-OH-036
DX-DHSR-OH-037
DX-DHSR-OH-038
DX-DHSR-OH-039
DX-DHSR-OH-040
DX-DHSR-OH-041
DX-DHSR-OH-042
DX-DHSR-OH-043
DX-DHSR-OH-044
DX-DHSR-OH-045
DX-DHSR-OH-046
DX-DHSR-OH-047
DX-DHSR-OH-048
DX-DHSR-OH-049
DX-DHSR-OH-050
DX-DHSR-OH-051
DX-DHSR-OH-052
DX-DHSR-OH-053
DX-DHSR-OH-054
DX-DHSR-OH-055
DX-DHSR-OH-056
DX-DHSR-OH-057
DX-DHSR-OH-058
DX-DHSR-OH-059
DX-DHSR-OH-060
DX-DHSR-OH-061
DX-DHSR-OH-062
DX-DHSR-OH-063
DX-DHSR-OH-064
DX-DHSR-OH-065
DX-DHSR-OH-066
DX-DHSR-OH-067
DX-DHSR-OH-068
DX-DHSR-OH-069
DX-DHSR-OH-070
DX-DHSR-OH-071
DX-DHSR-OH-072
DX-DHSR-OH-073
DX-DHSR-OH-074
DX-DHSR-OH-075
DX-DHSR-OH-076
DX-DHSR-OH-077
DX-DHSR-OH-078
DX-DHSR-OH-079
DX-DHSR-OH-080
DX-DHSR-OH-081
DX-DHSR-OH-082
DX-DHSR-OH-083
DX-DHSR-OH-084
DX-DHSR-OH-085
DX-DHSR-OH-086
DX-DHSR-OH-087
DX-DHSR-OH-088
DX-DHSR-OH-089
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro del taladro) D
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tipo de caña Dimensiones / Ds
(ø mm)
Dimensiones / ℓ2
(mm)
Tamaño del grifo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32070varilla recta335-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.12070End Mill Shank435-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.22070End Mill Shank435-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.32070End Mill Shank435M4X0.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.42070End Mill Shank435-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.52070End Mill Shank435-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.62070End Mill Shank435-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.72070End Mill Shank435-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.82070End Mill Shank435-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.92070End Mill Shank435-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42070varilla recta435-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.12080End Mill Shank540-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.22080End Mill Shank540M5×0.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.32080End Mill Shank540-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.42080End Mill Shank540-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.52580End Mill Shank540-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.62580End Mill Shank540-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.72580End Mill Shank540-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.82580End Mill Shank540-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.92580End Mill Shank540-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52580varilla recta540M6 x 1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.13095End Mill Shank650-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.23095End Mill Shank650-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.33095End Mill Shank650-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.43095End Mill Shank650-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.53095End Mill Shank650-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.630100End Mill Shank650-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.730100End Mill Shank650-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.830100End Mill Shank650-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.930100End Mill Shank650-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

630100varilla recta650-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.130100End Mill Shank850-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.230100End Mill Shank850-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.330100End Mill Shank850-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.430100End Mill Shank850-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.530100End Mill Shank850-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.630100End Mill Shank850-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.730100End Mill Shank850-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.830100End Mill Shank850M8×1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.930100End Mill Shank850-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

730100End Mill Shank850-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.130100End Mill Shank850-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.230100End Mill Shank850-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.330100End Mill Shank850-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.430100End Mill Shank850-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.530115End Mill Shank860-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.630115End Mill Shank860-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.730115End Mill Shank860-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.830115End Mill Shank860-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.930115End Mill Shank860-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

830115varilla recta860-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.130120End Mill Shank1060-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.230120End Mill Shank1060-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.330120End Mill Shank1060-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.430120End Mill Shank1060-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.530120End Mill Shank1060M10 x 1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.630120End Mill Shank1060-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.730120End Mill Shank1060-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.830120End Mill Shank1060-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.930120End Mill Shank1060-

Cargando…

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiCN
Con / sin orificio de aceite Disponible Características Proporciona una rugosidad superficial terminada de 1 μm o menos. Ampliación 5 μm o menos. Puede cambiar el pulido en corte. Recubrimiento de TiCN para una larga vida útil. Cuchilla derecha e izquierda retorcidas para aumentar las propiedades de descarga Aplicación de mecanizado Perforación
Especificaciones Tipo de suministro interno de aceite

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico