(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, recubiertas de TiCN, DX-SFDM

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, recubiertas de TiCN, DX-SFDM
  • Descuento por volumen

Es una herramienta con excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DXSFDM16.5
DXSFDM17
DXSFDM17.5
DXSFDM18
DXSFDM18.5
DXSFDM19
DXSFDM19.5
DXSFDM20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro del taladro) D
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud total L
(mm)
Tolerancia dimensional de diámetro
(mm)
Dimensiones / ℓs
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.51121670-0.01855
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

171121670-0.01855
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17.51121670-0.01855
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

181121670-0.01855
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18.51141790-0.02165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

191141790-0.02165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19.51141790-0.02165
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

201141790-0.02165

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña varilla recta
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiCN Con / sin orificio de aceite NA
Características Maquinabilidad estable y larga vida útil. Capaz de mecanizado de alta eficiencia. Agujeros mecanizados precisos Aplicación de mecanizado Perforación Especificaciones Para acero, hierro fundido y otros, profundidad efectiva de mecanizado 2XDc ángulo de rosca 30 °

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico