(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de metal duro - vástago recto/fresado, recubiertas de TiCN, con orificio de aceite, EZDL

Brocas enterizas de metal duro - vástago recto/fresado, recubiertas de TiCN, con orificio de aceite, EZDL
  • Descuento por volumen

Es una herramienta con excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
EZDL111
EZDL112
EZDL113
EZDL114
EZDL117
EZDL118
EZDL119
EZDL121
EZDL122
EZDL123
EZDL124
EZDL126
EZDL127
EZDL128
EZDL129
EZDL131
EZDL132
EZDL133
EZDL134
EZDL136
EZDL137
EZDL138
EZDL139
EZDL141
EZDL142
EZDL143
EZDL144
EZDL146
EZDL147
EZDL148
EZDL149
EZDL151
EZDL152
EZDL153
EZDL154
EZDL156
EZDL157
EZDL158
EZDL159
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro del taladro) D
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud total L
(mm)
Dimensiones / Ds
(ø mm)
Características
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.19215812Forma de filo que hace que sea fácil de moler. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.29215812Forma de filo que hace que sea fácil de moler. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.39215812Forma de filo que hace que sea fácil de moler. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.49215812Forma de filo que facilita el rectificado. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.79615812Forma de filo que hace que sea fácil de moler. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.89615812Forma de filo que hace que sea fácil de moler. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.99615812Forma de filo que facilita el rectificado. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.110416713Forma de filo que hace que sea fácil de moler. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.210416713Forma de filo que hace que sea fácil de moler. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.310416713Forma de filo que hace que sea fácil de moler. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.410416713Forma de filo que facilita el rectificado. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.610416713Forma de filo que hace que sea fácil de moler. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.710416713Forma de filo que hace que sea fácil de moler. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.810416713Forma de filo que hace que sea fácil de moler. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.910416713Forma de filo que facilita el rectificado. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.111217614Forma de filo que hace que sea fácil de moler. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.211217614Forma de filo que hace que sea fácil de moler. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.311217614Forma de filo que hace que sea fácil de moler. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.411217614Forma de filo que facilita el rectificado. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.611217614Forma de filo que hace que sea fácil de moler. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.711217614Forma de filo que hace que sea fácil de moler. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.811217614Forma de filo que hace que sea fácil de moler. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.911217614Forma de filo que facilita el rectificado. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.112018515Forma de filo que hace que sea fácil de moler. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.212018515Forma de filo que hace que sea fácil de moler. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.312018515Forma de filo que hace que sea fácil de moler. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.412018515Forma de filo que facilita el rectificado. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.612018515Forma de filo que hace que sea fácil de moler. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.712018515Forma de filo que hace que sea fácil de moler. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.812018515Forma de filo que hace que sea fácil de moler. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.912018515Forma de filo que facilita el rectificado. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.112819416Forma de filo que hace que sea fácil de moler. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.212819416Forma de filo que hace que sea fácil de moler. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.312819416Forma de filo que hace que sea fácil de moler. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.412819416Forma de filo que facilita el rectificado. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.612819416Forma de filo que facilita el rectificado. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.712819416Forma de filo que facilita el rectificado. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.812819416Forma de filo que facilita el rectificado. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.912819416Forma de filo que facilita el rectificado. Corresponde a procesamiento de alta velocidad y alta eficiencia. Taladro ecológico que ahorra energía con una resistencia al corte inferior a la de los taladros convencionales, lo que reduce el consumo de energía en un 30%.

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña End Mill Shank
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiCN Con / sin orificio de aceite Disponible
Tolerancia dimensional de diámetro(mm) 0-0.027 Aplicación de mecanizado Con agujero de aceite perforado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico