(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo súper corte único de 3 flautas DV-SOCS3

Molino de extremo súper corte único de 3 flautas DV-SOCS3
  • Descuento por volumen

La aleación de carburo de partículas ultrafinas con excelente resistencia al desgaste garantiza una larga vida útil de la herramienta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DV-SOCS3030
DV-SOCS3040
DV-SOCS3050
DV-SOCS3060
DV-SOCS3080
DV-SOCS3100
DV-SOCS3120
DV-SOCS3160
DV-SOCS3200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

411660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

513660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

613660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

819875
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10221080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

122612100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163216110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203820125

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Cuadrado
Aplicación de mecanizado Lado / Ranura / Hundimiento (alimentación Z) Forma de punta de cuchilla Borde afilado Ángulo de torsión (θ) Potente torsión (45 ° -60 °)
Otro Recubrimiento DV Value Coat Otras aplicaciones de procesamiento Fresado de hombro, ranurado, mecanizado helicoidal, hundimiento Especificaciones Ángulo de torsión 45 ° / Longitud regular de la cuchilla

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico