(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

[Kanon] Cabeza hexagonal tipo HCK (para llave de cabeza intercambiable)

[Kanon] Cabeza hexagonal tipo HCK (para llave de cabeza intercambiable)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una sola llave dinamométrica que se puede usar para apretar varios pernos hexagonales.
[Aplicaciones]
· Cabezal de repuesto tipo HCK.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

230HCK-6

Número de Parte
230HCK-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cabeza de repuesto Tipo de cabeza reemplazable Otro Dimensiones de dos planos(mm) 6
Llave de torque aplicable ●N60~N230LCK、N60~N230SPCK、N250FCK、DTC-N5EXL、DTC-10EXL Cuerpo principal: opción Opción Parte de la cabeza (H)(mm) 35
Parte de la cabeza (L1)(mm) 45 Parte de la cabeza (øD1)(mm) 10 Parte de la cabeza (øD2)(mm) 16

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 230HCK-6 de la serie [Kanon] Cabeza hexagonal tipo HCK (para llave de cabeza intercambiable).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico