(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves dinamométricas - tipo preajustado, cabezal de extremo abierto con llave de gancho, N-QLK

Llaves dinamométricas - tipo preajustado, cabezal de extremo abierto con llave de gancho, N-QLK
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo preestablecido ideal para sujetar tuercas y varillas redondas con una ranura para llave.
· Llave dinamométrica de tipo preestablecido N-QLK con llave abierta y llave de gancho adjunta.
· Ideal para sujetar tuercas y varillas redondas con una ranura para llave.
· También es útil para configurar las herramientas que se utilizarán para máquinas herramientas y para unir cuchillas.
· Se utiliza para trabajos de tubería y mantenimiento en centrales térmicas y nucleares en todo Japón.
· La precisión está garantizada hasta ± 3%.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

65-N450QLK

Número de Parte
65-N450QLK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Molde preestablecido Rango de ajuste de par(Nm) 10~45 Longitud total(mm) 292
Precisión de par(±%) 3 Diámetro de la llave(mm) 65~70 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 65-N450QLK de la serie Llaves dinamométricas - tipo preajustado, cabezal de extremo abierto con llave de gancho, N-QLK.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico